Relé de tiempo compacto en carcasa de 6,2 mm para el sistema de mando de secuencias de tiempo.
El ajuste de tiempo se efectúa en el lado frontal a través de una rueda moleteada y rotulada que se encuentra hundida para protegerla del ajuste involuntario. El ajuste se efectúa con ayuda de un destornillador (ancho de hoja 2,5 mm).
Los relés de tiempo compactos están disponibles con diferentes márgenes de tiempo, así como con conexión por tornillo, por resorte y Push-in.
ETD-BL-1T-F-300MIN-SP
-
Relé temporizado
2917683
Relé de temporización con función intermitente (empezando con impulso) y un margen de tiempo ajustable (0,1 s - 10 s), con conexión por resorte
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé temporizado |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | aprox. 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Propiedades de aislamiento | |
Aislamiento | Separación segura |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Vida útil eléctrica | aprox. 2x 105 periodicidades de cambio de estado con carga resistiva, 1 000 VA |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
Rango de tensión de entrada | 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) |
Corriente nominal tipo. | 15 mA (Relé ON) |
7 mA (Relé OFF) | |
Función | F: Intermitente, empezando con impulso |
Margen de ajuste del tiempo | 3 min ... 300 min |
Precisión de ajuste | ≤ 2,5 % (del valor final de escala) |
Precisión de repetición | ≤ 0,5 % (con valor final del margen de medición) |
Control | |
Longitud de impulso de mando | min. 50 ms |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto conmutado sin potencial |
Fusible de salida | 6,3 A (rápido) |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
Indicación de estado | LED verde (POWER) |
LED amarillo (relé activo) |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 86 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Tipo de material aislante Carcasa | Poliamida PA, autoextinguible |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
GL | |
Marcado | GL EMC 1 C |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Normas/especificaciones | EN 50178 |
Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2917683 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6471 |
Página del catálogo | Página 731 (IF-2011) |
GTIN | 4046356367837 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 45,74 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 45,74 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Ancho de 6,2 mm
Gran precisión de ajuste gracias a la moleta rotulada e iluminada
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago