PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Módulo de ampliación
2981525
Ampliación de contactos monocanal con interfaz TBUS, 4 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, retardo de desconexión ajustable de 0,5 ... 30 s según cat. 3, PL e según EN ISO 13849, ancho: 22,5 mm, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRclassic |
Aplicación | Módulo de ampliación |
Activación | 1 canal |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,02 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada / los contactos NC y los circuitos de disparo). |
Generalidades | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 84 mA |
Tiempo de reacción típico | 20 ms |
Margen de tiempo de apertura típico | 0,5 s ... 38 s ±20 % (Homologación BG hasta máx. 30 s) |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
Fusible; Resistencia PTC | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Indicación de estado | LED (verde) |
Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de intensidad de desbloqueo con retardo |
1 circuito de señal con retardo | |
1 circuito de acuse de recibo con retardo | |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A (contacto abierto) |
3 A (Contacto cerrado) | |
Corriente de conexión máxima | 6 A (contacto abierto) |
3 A (Contacto cerrado) | |
Corriente mínima de cierre | 25 mA |
Cuadr. Corriente suma | 50 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 114 W (24 V DC, τ = 0 ms, contacto cerrado 65/66: 72 W) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contacto cerrado 65/66: 750 VA) | |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potencia de ruptura mínima | 0,4 W |
Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de salida | 10 A gL/gG NEOZED (contacto abierto) |
4 A gL/gG NEOZED (Contacto cerrado) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 1 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2981525 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA233 |
Página del catálogo | Página 233 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918996819 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 233,18 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 168,02 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 3/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Cada uno con 4 circuitos de disparo, 1 de señalización y 1 de acuse de recibo, todos con desexcitación retardada
Activación de 1 canal
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago