PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6
-
Relé de seguridad
2981295
Relé de seguridad para control de paro de emergencia y puertas de seguridad hasta SIL 3 o categoría 4, PL e según EN ISO 13849, activación automática o manual, 3 contactos NA, 1 contacto NC, 2 contactos NA con retardo de desexcitación de 6 s fijo, borna push-in enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Activación | 1 o 2 canales |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,6 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento básico 4 kV: entre todos los circuitos de intensidad y la carcasa Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV: entre 13/14, 23/24, 33/34 y el resto de circuitos de intensidad entre 13/14, 23/24, 33/34 entre sí |
Generalidades | |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Consumo de potencia en US | típ. 3,6 W |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 150 mA |
Corriente de entrada | 200 mA (con US) |
< 40 mA (a Us/Ix en S10) | |
< 150 mA (con Us/Ix a S12) | |
> -60 mA (con Us/Ix a S22) | |
< 40 mA (con Us/Ix a S34) | |
< 40 mA (con US/Ix en S35) | |
Absorción de corriente | < 40 mA (a Us/Ix en S10) |
< 40 mA (con Us/Ix a S12) | |
> -40 mA (con Us/Ix a S22) | |
0 mA (con Us/Ix a S34) | |
< 5 mA (con US/Ix en S35) | |
Tensión en el circuito de entrada, de arranque y de retorno | 24 V DC -15 % / +10 % |
Tiempo de filtro | 1 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
máx. 1,5 ms (en S10, S12; anchura del impulso de prueba) | |
7,5 ms (en S10, S12; tasa de impulsos de prueba) | |
Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
Tiempo de reacción típico | < 600 ms (arranque automático) |
< 70 ms (Arranque manual) | |
Tiempo típico de excitación con Us | < 600 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación a través de S11/S12 y S21/S22) |
< 20 ms (con activación por A1) | |
Simultaneidad | ∞ |
Tiempo de recuperación | < 1 s |
Tiempo de retardo | K3(t), K4(t) de ajuste fijo según el modelo |
Frecuencia de conmutación máxima | 0,5 Hz |
Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor |
Resistencia total de la línea máx. admisible | aprox. 11 Ω (Circuitos de entrada y de arranque con US) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
1 circuito de señal | |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) |
Tensión mínima de activación | 5 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
6 A (Contacto cerrado) | |
Corriente de conexión máxima | 20 A (Δt 100 ms, contactos no retardados) |
8 A (Contactos retardados) | |
Corriente mínima de cierre | 10 mA |
Cuadr. Corriente suma | 55 A2 (observar derating) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, contactos retardados: 77 W) | |
88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, contactos retardados: 2000 VA) | |
Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, contactos retardados: 33 W) | |
Potencia de ruptura mínima | 50 mW |
Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusible de salida | 10 A gL/gG (contacto abierto) |
6 A gL/gG (Contacto cerrado) |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | sólo en combinación con CRIMPFOX 6 |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Anchura | 45 mm |
Altura | 112 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo |
Material carcasa | PBT |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
1 | |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 (Contactos no retardados) |
3 (Contactos retardados) | |
Performance Level (PL) | e (para contactos retardados PL d) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (para contactos retardados SIL 2) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP54 |
IP20 | |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 2981295 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 06 |
Clave de producto | DNA132 |
Página del catálogo | Página 25 (IF-2009) |
GTIN | 4017918956776 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 480,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 463,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371099 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Tiempos fijos de retardo de 6 s
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago