ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO
-
Relé de estado sólido
2905585
Relé enchufable de estado sólido de interruptor de protección de potencia, con lógica de aviso, enchufable a bloques de bornes de base de 4 polos, entrada: 24 V DC, salida: resistente a cortocircuitos, 18-36 V DC/4 A
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Respuesta en caso de fallo
Detección y señalización de rotura de cable segura en el lado de carga
Desconexión por sobrecarga en función del tiempo para la protección segura contra una sobrecarga constante
Ruptura en cortocircuito rápida con limitación simultánea de corriente
Después de un disparo por sobrecarga o cortocircuito debe efectuarse un reset definido de la tensión de mando
Se ignoran las puntas de cierre momentáneas