MACX-MR-V-600-R-PT
-
Relé de control
1487460
Relé de monitorización de tensión monofásica con interfaz RS-485 (0 V ... 600 V AC/DC), con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y funciones de monitorización de baja tensión, sobretensión y ventana de tensión. Alimentación de amplio alcance con 24 V ... 240 V AC/DC. Permite el uso de memoria de fallos, comunicación NFC y Modbus/RTU, con dos tipos de configuraciones. 1 salida de contacto seco PDT, conexión enchufable.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Modo operativo | Principio de corriente de reposo o rotura de hilo |
| Propiedades de aislamiento: Directiva ferroviaria | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia a la tensión transitoria nominal | 6 kV |
| Vida útil eléctrica | Aprox. 1 x 105 ciclos de conmutación, carga resistiva 2000 V A |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15 W |
| Tipo de red | AC, DC monofásica |
| Directiva ferroviaria | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 600 V |
| Separación galvánica | |
| Separación galvánica | 300 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| 24 V ... 240 V AC (Aplicación ferroviaria) | |
| 48 V ... 110 V DC (Aplicación ferroviaria) | |
| Potencia nominal absorbida | 15 VA (1,5 W) |
| Gama de frecuencias | 48 Hz ... 400 Hz |
| Denominación Entrada | Entrada de medición |
| Magnitud medida | DC, AC sinusoidal (15 Hz ... 500 Hz) |
| Rango de tensión de entrada | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 0,75 MΩ |
| Gama de frecuencias | 48 Hz ... 400 Hz |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,05 %/K |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0 s ... 99,9 s |
| Margen de ajuste mín. del valor umbral Tensión | 0 V AC/DC ... 600 V AC/DC |
| Margen de ajuste máx. del valor umbral Tensión | 600 V AC/DC |
| Función | Subtensión |
| Sobretensión | |
| Ventana | |
| Precisión básica | 1 % (>50 V, ±0,5 V (0 … 50 V)) |
| Precisión de repetición | 0,5 % |
| Tiempo de recuperación | 200 ms |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto conmutado sin potencial |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusible de salida | 10 A (rápido) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Datos: Interfaz de red | |
| Protocolo de comunicación | Modbus/RTU |
| Estándar de comunicación | RS-485 |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Rango de velocidad de transmisión | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Indicación de estado | LED |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| CE/UKCA | |
| Marcado | EN 62311, EN 300 330, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN/IEC 63000 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Marcado | GB/T 14048.5 |
| Marcado | EN 60947-5-1 |
| EN 60255-27 | |
| Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios | |
| Clase de temperatura de servicio | OT4 |
| Clase de la temperatura de servicio ampliada al conectar | ST2 |
| Clase de modificación de la temperatura | H1 |
| Interrupción de la alimentación de tensión/conmutación de alimentación | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Niveles de peligro | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Pintura de protección | PC2 |
| Choques (en servicio) | Categoría 1 |
| Vibración (en servicio) | Clase B |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Directiva ferroviaria | |
| Denominación de norma | EN 50155, GB/T 25119 |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1487460 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6611 |
| GTIN | 4063151931421 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 185,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 185,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371801 |
| ECLASS-15.0 | 27371801 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 435d172f-a35f-4515-b3e2-36c28241a05f |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago