MACX-MR-PTC - Relé de control
1336523

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Relé de monitorización de temperatura del bobinado del motor (como máximo 2x3 PTC) para sensores de temperatura según DIN44081 y DIN44082 con monitorización de cortocircuitos del circuito de posistor, monitorización dinámica de rotura de cable, circuito de detección de 2 canales.
La lectura se puede efectuar mediante aplicación para smartphone a través de comunicación inalámbrica NFC, 1x2 salidas para contactos secos PDT, principio de corriente de circuito cerrado, reset manual, conexión por tornillo opcional y conexión enchufable.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles