MACX-MR-C-10
-
Relé de control
1336510
Relé de supervisión de corriente, fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral regulables, retardo de respuesta y funciones seleccionables por configuración.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Relés de supervisión de corriente |
| Modo operativo | Principio de corriente de reposo o rotura de hilo |
| Vida útil mecánica | Aprox. 1 x 107 ciclos de conmutación |
| Propiedades de aislamiento: Directiva ferroviaria | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Resistencia a la tensión transitoria nominal | 6 kV |
| Vida útil eléctrica | Aprox. 1 x 105 ciclos de conmutación, carga resistiva 2000 V A |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15 W |
| Tipo de red | monofásicos |
| Directiva ferroviaria | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 600 V |
| Separación galvánica | |
| Separación galvánica | 300 V |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| 24 V DC ... 240 V DC -25 % ... +30 % | |
| Potencia nominal absorbida | 15 VA (1,5 W) |
| Gama de frecuencias | 48 Hz ... 400 Hz |
| Denominación Entrada | Entrada de medición |
| Magnitud medida | DC, AC sinusoidal (40 Hz ... 500 Hz) |
| Margen de corriente de entrada | 0 A AC/DC ... 10 A AC/DC |
| Capacidad de sobrecorriente | 15 A AC/DC |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 5 mΩ |
| Gama de frecuencias | 48 Hz ... 400 Hz |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,05 %/K |
| Margen de ajuste del retardo de reacción | 0 s ... 99,9 s |
| Función | Mínimo de corriente |
| Sobrecorriente | |
| Ventana | |
| Precisión básica | 1 % (>1 A),±10 mA (0…1 A) |
| Precisión de repetición | 0,5 % |
| Tiempo de recuperación | 200 ms |
| Conmutar | |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 contactos conmutados sin potencial |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 2000 VA (8 A/250 V AC) |
| Fusible de salida | 8 A (rápido) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5 lb in ... 7 lb in) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 109 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Tipo de material aislante Carcasa | PBT |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP40 (Carcasa) |
| IP20 (Bornas de conexión) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| CCC | |
| Marcado | GB/T 14048.5 |
| Dispositivos electrónicos en vehículos ferroviarios | |
| Clase de temperatura de servicio | OT4 |
| Clase de la temperatura de servicio ampliada al conectar | ST2 |
| Clase de modificación de la temperatura | H1 |
| Interrupción de la alimentación de tensión/conmutación de alimentación | S2 |
| S3/C1 | |
| C2 | |
| Niveles de peligro | HL1 |
| HL2 | |
| HL3 | |
| Pintura de protección | PC2 |
| Choques (en servicio) | Categoría 1 |
| Vibración (en servicio) | Clase B |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Directiva ferroviaria | |
| Denominación de norma | EN 50155, GB/T 25119 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1336510 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6612 |
| GTIN | 4063151637057 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 208 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 195 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371802 |
| ECLASS-15.0 | 27371802 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001440 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b3b8edf-8382-47bc-b4de-a2a5962ab0aa |
Productos compatibles
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago