El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Relés de acoplamiento
2981981

Relé de acoplamiento seguro para aplicaciones SIL 3 de alta y baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, un circuito de intensidad de desbloqueo, un contacto de señal, módulo para aplicaciones Safe State Off, filtro de impulsos de prueba, fusible, conexión push-in enchufable, ancho: 17,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Con fusible integrado y sustituible en el circuito de disparo
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
Contactos conducción forzada según EN 50205
1 circuito de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia