PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Módulo de ampliación
2981473
Relé de seguridad universal con contactos de conducción guiada, conexión por resorte, 4 contactos abiertos, 2 contactos cerrados, ancho: 40 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Aplicación | Apagado con seguridad |
| Alta demanda | |
| Baja demanda | |
| Activación | 1 canal |
| Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,44 W |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 4 kV / aislamiento de base (separación segura, aislamiento reforzado y 6 kV entre el circuito de entrada y circuitos de disparo). |
| Generalidades | |
| Tensión nominal de entrada UN | 120 V AC/DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Corriente de entrada típica a UN | 12 mA |
| Tiempo de reacción típico | 10 ms |
| Tiempo típico de apertura | 10 ms |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 cont. abiertos |
| 2 contactos cerrados | |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
| Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC |
| Corriente continua límite | 6 A (corriente suma bajo consulta) |
| Corriente de conexión máxima | 6 A |
| Corriente mínima de cierre | 25 mA |
| Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 144 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potencia de ruptura (carga inductiva) máxima | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Potencia de ruptura mínima | 0,4 W |
| Capacidad de ruptura (360 operaciones por hora) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Capacidad de ruptura (3 600 operaciones por hora) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Fusible de salida | 10 A gL/gK NEOZED (contacto abierto) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Contacto NC) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | no |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidad | 50,1 mm |
| Color | verde |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de parada | 0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2981473 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 06 |
| Clave de producto | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 126 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 95,58 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Activación de 1 canal
Como todos los relés de seguridad PSR, equipado con contactos de conducción guiada según EN 50205
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago