PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - Relés de acoplamiento
2981839

Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 3 contactos normalmente abiertos, 3 contactos normalmente cerrados, borne de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta Cat. 1/PL c según ISO 13849-1, SIL1 según IEC 62061
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
3 circuitos de disparo, 3 circuitos de retroalimentación