PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Relés de acoplamiento
2986711
Relé de acoplamiento seguro para aplic. SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de intensidad de desbloqueo, módulo para aplic. F&G, filtro impulsos de prueba, conexión por tornillo enchufable, ancho: 17,5 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Relé de acoplamiento |
Aplicación | Conectar con seguridad |
Baja demanda | |
Activación | 1 canal |
Vida útil mecánica | aprox.107 periodicidades de cambio de estado |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,8 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 6 kV / aislamiento seguro (por impedancia de protección) |
Generalidades | |
Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
Rango de tensión de entrada | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 75 mA |
Corriente de entrada | 200 mA |
Tiempo de reacción típico | 30 ms |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde (POWER) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de disparo |
Material del contacto | AgNI, dorado superficial |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC (125 V DC) |
Tensión mínima de activación | 15 V AC/DC |
Corriente constante límite | 5 A (Contacto abierto, tener en cuenta derating) |
Corriente de conexión máxima | 5 A |
Corriente mínima de cierre | 100 mA |
Cuadr. Corriente suma | 25 A2 (ITH2 = I12 + ... + IN2) |
Potencia de ruptura mínima | 1,5 W |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color | amarillo |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 65 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | ≤ 85 % (En promedio anual; condensación y formación de hielo no permitidas) |
≤ 85 % (por separado; condensación y formación de hielo no permitidas) | |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformidad/Homologaciones | |
UL, EE.UU. / Canadá | UL solicitada |
Seguridad funcional (SIL) | SIL 3 según IEC 61508 |
Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | a discreción (observar derating) |
Código de artículo | 2986711 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA161 |
Página del catálogo | Página 95 (C-8-2013) |
GTIN | 4046356540797 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 187,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 187 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Sus ventajas
1 circuito de disparo
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
Carcasa estrecha de 17,5 mm
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Larga vida útil mediante filtrado de impulsos de prueba del mando
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago