El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - Relés de acoplamiento
2981444

Relé de acoplamiento seguro con contactos de conducción forzada, 4 contactos normalmente abiertos, 2 contactos normalmente cerrados, borne de tornillo fijo, ancho: 40 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Adecuados hasta la categoría 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Retrolectura segura mediante contacto de aviso de conducción forzada según EN 50205
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Activación de 1 o 2 canales
4 circuitos de disparo, 2 circuitos de acuse de recibo