PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP
-
Relés de acoplamiento
2904665
Relé de acoplamiento para aplicaciones SIL 3 de baja demanda, acopla señales de salida digitales a la periferia, 1 circuito de disparo, módulo para aplicaciones F&G, filtro de impulsos de prueba, ancho: 17,5 mm, borna push-in enchufable
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Relé de acoplamiento |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Conectar con seguridad |
Baja demanda | |
Ex | |
Lugar de montaje | IP 54 |
Activación | 1 canal |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo típico de excitación con Us | 30 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | 30 ms (con activación por A1) |
Tiempo de recuperación | 1 s |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,56 W |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | 6 kV / aislamiento seguro (por impedancia de protección) |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 (A1'/A2') |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 65 mA |
Corriente de entrada | ≤ 200 mA |
Tiempo de filtro | < 2 ms (Anchura del impulso de prueba) |
≥ 100 ms (Tasa de impulsos de prueba) | |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; Diodo supresor |
Alimentación | |
Denominación | 24V/A2 |
Tensión de suministro de diagnóstico UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
Corriente de entrada en UD | típ. 15 mA (en 24 V/A2; en función de la carga M1 +100 mA) |
Corriente de cierre en UD | 2,5 A (24V/A2; durante 10 µs) |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; Diodo supresor |
Digital: Puntos de comprobación para prueba funcional (T1, T2, T3) | |
Número de entradas | 3 |
Corriente de entrada | 200 mA (Entradas TP1, TP2 y TP3) |
Absorción de corriente | típ. 20 mA (Entrada TP1) |
típ. 18 mA (Entrada TP2) | |
típ. 35 mA (Entrada TP3) |
Relé: Circuito de disparo (L-LO-NI-N / L'-LO'-NI'-N') | |
Descripción de la salida | Contactos NA orientados a la seguridad |
Número de salidas | 1 (sin retardo) |
Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de disparo |
Material del contacto | AgNI, dorado superficial |
Tensión de conmutación | min. 15 V AC/DC (sin diagnóstico) |
min. 20 V AC/DC (con diagnóstico) | |
máx. 250 V AC | |
máx. 125 V DC | |
Potencia mín. de conmutación | min. 1,5 W |
Corriente de entrada | min. 100 mA |
máx. 5 A | |
Resistencia total de la línea máx. admisible | < 10 Ω (Resistencia de línea máxima para cortocircuito de la carga entre LO y NI (o LO' y NI')) |
Corriente constante límite | 5 A |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
Umbral de diagnóstico | 20 Ω ... 18 kΩ (superior/inferior) |
Vida útil mecánica | aprox. 5x 107 operaciones |
Notificar: M1 | |
Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
Número de salidas | 1 (digital) |
Tensión | 23 V DC |
Corriente | máx. 100 mA |
Protección contra cortocircuito | no |
Fusible de salida | 150 mA Rápido |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Indicación de estado | 1 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (amarillo) |
Indicación de errores | 1 LED (rojo) |
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 117,4 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (15 % del SIL total) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 65 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 2g |
ATEX | |
Marcado | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | UL 22 ATEX 2912X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx UL 22.0037X |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | cULus |
Certificado | E140324 |
UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
Certificado | E360692 |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Test de simulación ambiental | |
Marcado | G3 |
Certificado | ISA-S71.04 |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec nC IIC T4 Gc |
Certificado | 2022122304115695 |
DNV | |
Marcado | C, EMC2 |
Certificado | 11253-14 HH |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición para el montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 2904665 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA182 |
Página del catálogo | Página 253 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356919920 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 221,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 212,4 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364900 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e290d4ea-d549-4e8a-a18e-568b46b2bf05 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Sencillo Proof Test según IEC 61508 a través de contacto de aviso integrado
Instalación permitida en la zona 2
Acopla señales de salida digitales de mandos a prueba de fallos en la periferia (válvulas, etc.) para la separación galvánica y el ajuste de la potencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago