El sistema de seguridad configurable y ampliable individualmente PSRmodular es una solución de seguridad flexible para supervisar su máquina o instalación. El módulo de ampliación pone a disposición del sistema salidas de señal adicionales.
PSR-M-E1-DO8-PI
-
Módulo de ampliación
1105133
Módulo de ampliación con 8 salidas de señal, interfaz TBUS, borna push-in enchufable, conector TBUS incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Functional Safety
ID de homologación: Z10029429 0013Rev.02Productos compatibles
Sus ventajas
Solución de seguridad rentable gracias a la alta capacidad de adaptación a las necesidades personales
Puesta en servicio rápida gracias a la configuración sencilla de hardware y software
Periodos de inactividad de las máquinas mínimos gracias a un amplio diagnóstico de fácil comprensión
Instalación rápida y sin herramientas gracias a la Push-in Technology
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,6 mm