AI 0,25- 8 YE - Puntera
AI 0,25- 8 YE
-
Puntera
3200852
Puntera, color: amarillo
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Datos de conexión
Longitud de pelado
10 mm
Sección de conductor AWG
24 ... 24 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible
0,25 mm² ... 0,25 mm²
Dimensiones
Longitud del manguito
8 mm
Longitud de pelado máxima
10 mm
Diámetro de manguito
0,8 mm
Grosor de la pared del manguito
0,25 mm
Grosor de collar aislante
0,25 mm
Medida interior Collar aislante
2 mm
Datos del material
Color
amarillo (RAL 1018)
Material
CU-DHP
Recubrimiento
estañado galvánico
Sustancias contenidas
no contiene siliconas ni halógenos
Propiedades mecánicas
Datos técnicos
Longitud del manguito
8 mm
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura permanente
105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración
120 °C
Datos comerciales
Código de artículo
3200852
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
05
Clave de producto
BH3411
GTIN
4017918094409
Peso por unidad (incluido el embalaje)
90 MGM
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
80 MGM
País de origen
DE