FB 2-10 - Puente fijo
FB 2-10
-
Puente fijo
0203195
Puente fijo, paso: 10 mm, número de polos: 2, color: plateado
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente roscado
Número de polos
2
Paso
10 mm
Dimensiones
Paso
10 mm
Datos del material
Color
plateado
Material
Cobre
Recubrimiento
estañado
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Datos comerciales
Código de artículo
0203195
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE1Z2X
GTIN
4017918253684
Peso por unidad (incluido el embalaje)
7,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
7,434 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)