FB 10- 8-EX - Puente fijo
FB 10- 8-EX
-
Puente fijo
3003185
Puente fijo, paso: 8 mm, número de polos: 10, color: plateado
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente roscado
Número de polos
10
Paso
8 mm
Dimensiones
Paso
8 mm
Datos del material
Color
plateado
Material
Cobre
Recubrimiento
estañado
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Datos comerciales
Código de artículo
3003185
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
01
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
30,12 g
Número de tarifa arancelaria
85369095
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,515 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
CUTFOX FB
-
Herramienta de corte
1205985
Ayuda del producto