IS-URKN - Aislador de puentes
IS-URKN
-
Aislador de puentes
3001941
Aislador de puentes, color: de color cobre
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Puente
Datos del material
Color
de color cobre
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
3001941
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1ZWX
GTIN
4017918107246
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,551 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,42 g
Número de tarifa arancelaria
85472000
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)