DT-LAN-CAT.6A
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2908726
Protección contra sobretensiones según clase EA (CAT6A), para Ethernet Gigabit (hasta 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Adecuada para Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Modo A" y "Modo B". Conector intermedio RJ45 con conductor de puesta a tierra por separado y pie de encaje de puesta a tierra para carril NS 35.
Detalles de producto
Tipo de producto | Protecc. contra sobretens. para técn. de información |
Familia de productos | DATATRAB |
Clase de ensayo IEC | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Construcción | Adaptador para montaje sobre carril |
Número de polos | 8 |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
Pares de conductores por módulo | 4 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tipo de conexión | RJ45 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 25 mm |
Altura | 102 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Color | plateado |
negro (RAL 9005) | |
Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Dirección de actuación | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Tensión constante máxima UC (de hilo a hilo) | ≤ 3,3 V DC (±60 V DC/PoE+) |
Corriente asignada | ≤ 1,5 A (25 °C) |
Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 1 µA |
Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 400 µA |
Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 100 A |
Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2 kA (por par de señales) |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-conductor) | ≤ 40 A |
Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-tierra) | ≤ 160 A |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 85 V (PoE) |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 700 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 9 V |
Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 700 V |
Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 15 V |
≤ 100 V (PoE) | |
Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 9 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
≤ 100 V (B2 - 1 kV / 25 A - PoE) | |
Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (B2 - 4 kV / 100 A) |
≤ 700 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
Atenuación de inserción aE, sim. | ≤ 1 dB (hasta 100 MHz/medición directa) |
≤ 1 dB (hasta 250 MHz/medición directa) | |
≤ 3 dB (hasta 500 MHz/medición directa) | |
Atenuación de paradiafonía | ≥ 35 dB (250 MHz/100 Ω/enlace) |
≥ 45 dB (100 MHz / 100 Ω /Enlace) | |
≥ 27 dB (500 MHz / 100 Ω / Enlace) | |
≥ 39 dB (250 MHz/100 Ω/medición directa) | |
Capacidad (hilo-hilo) | típ. 12 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Capacidad (hilo-tierra) | típ. 2 pF (f= 1 MHz / VR= 0 V) |
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | B2 - 1 kV / 25 A |
A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | B2 - 4 kV / 100 A |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
D1 - 1 kA |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 85 % |
Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
Observación | 2002 |
Normas/disposiciones | EN 50173-1 |
Observación | 2002 |
Normas/disposiciones | ISO/IEC 11801-Am.1 |
Observación | 2006 |
Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica y carril simétrico de 35 mm |
Código de artículo | 2908726 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | CL3112 |
GTIN | 4055626345963 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 319,1 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 314,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de montaje apto para armario de control retirando el adaptador de puesta a tierra
Adecuado para la categoría 6 redes de datos de alta velocidad
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago