TTC-6P-1X2-F-48DC-UT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2908199
Protección contra sobretensiones, compuesta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales flotante de 2 hilos. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Familia de productos | TERMITRAB complete |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 48 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm +0,1 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Profundidad | 100 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color (Elemento de base) | gris (RAL 7042) |
| Color (Conector macho) | gris claro (RAL 7035) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PBT |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 48 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 55,2 V DC |
| 30 V AC | |
| Corriente asignada | 160 mA DC (75 °C) |
| 600 mA AC (56 °C) | |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 5 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-conductor) | 0,5 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 0,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 180 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 400 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 85 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 90 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,3 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,05 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 470 kHz/150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 1,8 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 1,1 nF |
| Resistencia por ruta | 1,65 Ω ±20 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Fusible previo máximo requerido | 160 mA DC (FF) |
| 630 mA AC (FF) | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 50 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 700 ms |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 30 ms |
| Datos técnicos adicionales | |
| Corriente transitoria total máx. I total máx (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | Carril: TH 35 - 7,5 mm |
| Código de artículo | 2908199 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2161 |
| GTIN | 4055626282848 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,11 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 41,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9fe51ab7-5ca4-42cc-b95f-27764838a2e9 |
Productos compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Juego de telecontrol 2907810
-
TTC-6-FC-UT - Soporte para fusibles 1054762
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
-
TTC-6P-1X2-48DC-I-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2907841
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago