TTC-6-TVSD-D-60DC-UT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2906836
Protección fina contra sobretensiones con indicación de estado integrada para un circuito de señales flotante de 2 hilos. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Familia de productos | TERMITRAB complete |
| Clase de ensayo IEC | C3 |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 60 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 92 mm |
| Profundidad | 69,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PBT |
| Material carcasa | PBT |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Dirección de actuación | Line-Line |
| Tensión nominal UN | 60 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 75 V DC |
| 53 V AC | |
| Corriente asignada | 10 A (60 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 60 A |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 110 V (C3 - 12 A) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 1,2 MHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 4 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | 0,6 nF |
| Resistencia por ruta | ≤ 100 mΩ |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C3 - 12 A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Con tapa de cierre) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2906836 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2264 |
| GTIN | 4055626136929 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 26,24 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 20,14 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 76d236c5-816f-4ad6-8157-a06df2553bf8 |
Productos compatibles
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Juego de telecontrol 2907810
-
TTC-6-LCP - Tapa 2908729
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Destornillador 1212602
Sus ventajas
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6 mm
Supervisión permanente de los módulos de protección e indicación de estado mecánica con señal remota opcional
Fácil selección para cada requisito en el área de tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa con propiedades de producto a la medida
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago