TTC-6-1X2-TELE-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1077106
Protección contra sobretensiones para interfaces de telecomunicación analógicas y digitales (VDSL hasta 300 MBit/s, G.fast hasta 1,5 GBit/s). Protección de sobrecarga integrada (Power-cross).
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para interfaces de telecomunicación (DSL) analógicas y digitales hasta 300 MBit/s o 1,5 GBit/s en G.fast
Ahorro de espacio y costes gracias a la anchura total estrecha de solo 6,2 mm
Instalación rápida y sin herramientas de los equipos de protección contra sobretensiones gracias a la tecnología de conexión push-in
Comportamiento seguro en caso de sobrecarga (Power-cross) gracias al mecanismo de cortocircuito integrado así como al limitador de corriente electrónico
Las pruebas de Deutschen Telekom confirman la compatibilidad con VDSL, Vectoring VDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) y G.fast