S-PT-1X2-24DC-3/4"
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2882598
Protección contra sobretensiones en módulo enroscable IP67 para transductores de medición, montaje directo mediante rosca exterior NPT de 3/4'', prensaestopas para línea de señal, circuito de protección de dos niveles. Apta para HART. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Al separar el puente, la conexión de pantalla está conectada indirectamente con la carcasa o bien con el potencial de referencia. |
| Familia de productos | SURGETRAB |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo enroscable |
| Número de polos | 3 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Pares de conductores por módulo | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,6 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 33,5 mm |
| Altura | 33,5 mm |
| Profundidad | 148 mm |
| Color | color acero/acero inoxidable |
| negro (RAL 9005) | |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc, superficie precobreada y niquelada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| Corriente asignada | 450 mA (55 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 10 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 2 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA (por pista) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (pantalla-tierra) | 10 kA (opcional) |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 2 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 10 kA (por pista) |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (pantalla-tierra) | 10 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 23 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 100 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (pantalla-tierra) | 100 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 55 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 450 V (Puesta a tierra directa) |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (pantalla-tierra) spike | ≤ 600 V (opcional) |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 55 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) estática | ≤ 450 V (Puesta a tierra directa) |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 55 V |
| Tensión residual para Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | ≤ 65 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up (blindaje-tierra) | ≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (pantalla-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,5 dB (≤ 1,5 MHz / 50 Ω) |
| típ. 0,2 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 50 Ω | típ. 6 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 2 MHz |
| Resistencia por ruta | 2,2 Ω ±10 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Fusible previo máximo requerido | 500 mA (T) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (tierra de apantallado) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | atornillado directo |
| Código de artículo | 2882598 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 07 |
| Clave de producto | CL2231 |
| GTIN | 4046356098182 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 439,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 400,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ba4ec2c8-34c0-4e56-b243-fc0eb3462128 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje en campo simplificado gracias a la rosca normalizada
Uso versátil gracias al circuito de protección universal
Empleo en condiciones ambientales especiales gracias al diseño robusto
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago