PT-IQ-4X1-5DC-P
-
Protección enchufable contra sobretensiones
2800811
Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para cuatro conductores de señales con potencial de referencia común. Tensión nominal: 5 V DC
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Tanto la indicación remota como la alimentación de tensión se establecen al enchufar el conector al elemento de base. |
| Tipo de producto | Protec. contra sobretens. para téc. MSR |
| Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
| Construcción | Macho |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Tensión nominal UN | 5 V DC |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 45 mm |
| Profundidad | 53,4 mm |
| Unidad de división | 1 UD |
| Anchura del módulo completo | 17,7 mm |
| Altura del módulo completo | 91,1 mm |
| Profundidad del módulo completo | 77,5 mm |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 5 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 6 V DC |
| 4 V AC | |
| Corriente asignada | 700 mA (50 °C) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2800811 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2151 |
| GTIN | 4046356745086 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 76,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 76,1 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con la entrega. |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago