PT-IQ-2X2+F-12DC-PT
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801262
Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada de varios niveles en el módulo, para dos circuitos flotantes de señales de 2 hilos. Puesta a tierra indirecta mediante descargador de gas. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | Tanto la indicación remota como la fuente de alimentación del conector de bus para carril se establecen al encajar el módulo en el conector de bus para carril. |
| Familia de productos | PLUGTRAB IQ |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Pares de conductores por módulo | 2 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 17,7 mm |
| Altura | 109,3 mm |
| Profundidad | 77,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Color | negro (RAL 9005) |
| negro (RAL 9005) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión nominal UN | 12 V DC |
| Tensión constante máxima UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Corriente asignada | 700 mA (50 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 1 µA (en el circuito de señales) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 10 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20)µs (hilo-masa de señales) | 10 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs (hilo-masa de señales) | 2,5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 65 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 95 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 35 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 40 V (C3 - 50 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1300 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1000 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1300 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up (hilo-masa de señales) | ≤ 600 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 800 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up estático (conductor-conductor) | ≤ 45 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (hilo-masa de señales) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 95 kHz / 150 Ω) |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 600 kHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 4 nF |
| Resistencia por ruta | 1,2 Ω ±5 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | Indic. óptica, varios niveles |
| Fusible previo máximo requerido | 800 mA (FF) |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 50 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (hilo-masa de señales) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C2 - 10 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA | |
| Tiempo de reinicialización de impulso (de conductor a conductor) | ≤ 25 ms |
| Tiempo de reinicialización de impulso (puesta a tierra por conductor) | ≤ 50 ms |
| Tiempo de reinicialización de impulso (hilo-masa de señales) | ≤ 50 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 4000 m (s. n. m.) |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 + A1:2008, modificado |
| Normas/disposiciones | EN 61643-21 |
| Observación | 2001 + A1:2009 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-2 |
| Observación | 2007 + A1:2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61000-6-3 |
| Observación | 2005 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2801262 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL2153 |
| GTIN | 4046356766456 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 127,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 127,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | f28e7883-814a-4b26-a261-2eaeabaf0177 |
Productos compatibles
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - Soporte final 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - Conector para placa de circuito impreso 1881354
-
ZBN 18 CUS - Tira de cinta Zack 0825059
-
SSA 3-6 - Conexión de pantalla 2839295
-
SSA 5-10 - Conexión de pantalla 2839512
-
X-PEN 0,35 - Rotulador especial 0811228
-
PT-IQ-2X2-12DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones 2800803
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - Conector de bus para carril DIN 2906878
Sus ventajas
Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago