Información interesante
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
TP-BK/MBK - Placa separadora
TP-BK/MBK
-
Placa separadora
0801791
Placa separadora, anchura: 2 mm, altura: 42 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa separadora
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Dimensiones
Anchura
2 mm
Altura
42 mm
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
0801791
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4017918006709
Peso por unidad (incluido el embalaje)
7,44 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
7,4 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)