Placa separadora, anchura: 2,5 mm, altura: 55,3 mm, color: gris
Detalles de producto
Anchura
2,5 mm
Altura
55,3 mm
Color
gris
Material
PA
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Código de artículo
0711894
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
01
Clave de producto
BE4Z1X
GTIN
4017918953911
Peso por unidad (incluido el embalaje)
5,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
5,06 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
NL
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %