HV M12/2-TP CUS - Placa separadora
HV M12/2-TP CUS
-
Placa separadora
1566662
Placa separadora, anchura: 2 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa separadora
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Dimensiones
Anchura
2 mm
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
1566662
Unidad de embalaje
25 Unidades
Cantidad mínima de pedido
25 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE4Z1X
GTIN
4067923051782
Peso por unidad (incluido el embalaje)
19,008 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
19,008 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
CN
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)