DP-STMED 6 - Placa distanciadora
3035690

Placa distanciadora, anchura: 8,2 mm, altura: 100,8 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Conexión de líneas solares estándar con diámetros exteriores de 10 mm² y 7,5 mm
La placa distanciadora DP STMED 6 proporciona la distancia suficiente entre los dos bornes para diodos contiguos
Una construcción de igual contorno ahorradora de espacio para el montaje en cajas de distribución compactas de generadores
Los fosos funcionales continuos permiten la agrupación sencilla de ramales PV individuales con puentes enchufables