DP-PLW 16-6/4 3MM - Placa distanciadora
1705938

sección 16 mm2

Placa distanciadora para borne pasamuros PLW 16-6/4

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El principio por palanca sin herramientas permite una conexión con ahorro de espacio y el aflojamiento de cables con/sin puntera
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Conexión push-in con ahorro de tiempo con palanca cerrada
Montaje rápido y sin herramientas en la pared de la carcasa con ayuda de una cuña de fijación