ATS-URTK/SS - Placa separadora
ATS-URTK/SS
-
Placa separadora
0321226
Placa separadora, anchura: 5,5 mm, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa separadora
Dimensiones
Anchura
5,5 mm
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
0321226
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4017918001728
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,003 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto