CBB TM 04 2X2RC P-PT
-
Distribuidor de potencial
2801481
Paneles de interruptores de protección de aparatos para cuatro interruptores de protección termomagnéticos CB TM1... con indicación remota colectiva, alimentación central y distribución de potencial para hasta cinco consumidores por canal.
Detalles de producto
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 1 |
| Número de canales | 4 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de fusible | Fusible automático |
| Corriente de carga máxima | 48 A (Circuito principal total) |
| Corriente máxima en caso de disposición individual | 12 A (por canal) |
| Generalidades | |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 50 V DC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Resistencia al cortocircuito | 600 A (condicionado según DIN EN 50178) |
| Potencia disipada | 4,1 W (con carga uniforme de las salidas con In) |
| Ciclos de enchufe | 50 |
| Circuito principal | |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Corriente asignada IN | 48 A DC (total) |
| 12 A DC (por canal) | |
| Circuito inalámbrico | |
| Tensión nominal | 24 V DC |
| Corriente asignada IN | 1 A DC |
| Corriente de carga máxima | 48 A (Circuito principal total) |
| Alimentación X21 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 18 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,75 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 16 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,75 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 16 mm² |
| Salidas X1...X4 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Indicación remota X31 | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 118,5 mm |
| Altura | 127,8 mm |
| Profundidad | 70,8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| negro (RAL 9005) | |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Bornes y portafusibles) |
| IP00 (Placa de circuito impreso) | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 60 °C (a máx. 45 A, véase Derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Normas/disposiciones | DIN EN 50178 |
| Observación | 1997 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Posición de montaje | horizontal |
| Código de artículo | 2801481 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CLA211 |
| GTIN | 4046356782319 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 355,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 302,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85340090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago