MICROFOX-SB_DB - Alicates de corte diagonal
1212805

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con pulido especular y lubricados, mango de 2 componentes, diámetro capacidad de corte: blando 0,2 ... 2,0 mm; dureza media 1,2 mm; duro 0,5 mm, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
Para diferentes aplicaciones