MICROFOX-S ESD_DB - Alicates de corte diagonal
1212804

Alicates de corte lateral para electrónica ESD, cabeza redonda, sin chaflán, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango de 2 componentes, diámetro capacidad de corte: blando 0,2 ... 2,0 mm; dureza media 1 mm, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5
Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo óptimos