MICROFOX-E ESD_DB - Alicates de corte frontal
1212794

Alicates de corte frontal para electrónica ESD, sin chaflán, con resorte de apertura, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad
Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5