Bornas para placa de circuito impreso
GRZ/E 2,5 - Pieza intermedia
GRZ/E 2,5
-
Pieza intermedia
1709054
Pieza aumentadora de paso, anchura 2,5 mm
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Pieza aumentadora de paso
Familia de productos
DECKEL + RZ + DP
Número de polos
1
Datos del material
Color (Carcasa)
verde (RAL 6021)
Superficie contactos
Estaño Sn
Dimensiones
Anchura
2,5 mm
Altura
18,5 mm
Longitud
19 mm
Datos comerciales
Código de artículo
1709054
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AARZCA
GTIN
4017918023591
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,56 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,532 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,013 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
KDS 2,5
-
Borna para placa de circuito impreso
1705016
GKDS/E
-
Borna para placa de circuito impreso
1709025
GKDS/E- 2 BS:F445-074
-
Borna para placa de circuito impreso
1704729
GKDS/E-LOE GN
-
Borna para placa de circuito impreso
1709119
GKDS/E BU
-
Borna para placa de circuito impreso
1709096
GKDS/E A0 BK
-
Borna para placa de circuito impreso
1706015
Ayuda del producto