PV-C1M-C-UNLOCK-HSG - Conector para fotovoltaica
1196766

Conector para fotovoltaica, Familia de artículos: SUNCLIX, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 38 A, Tipo de conexión: Engaste, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Tecnología de conexión crimpada para procesos de montaje automatizados
Grandes ingresos gracias a los contactos plateados
Desbloqueo cómodo sin herramienta especial
Cara enchufable SUNCLIX única