UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY
-
Perfil
1831237
Cajas de perfil extruido, Bloqueo con elementos laterales, bloqueo con elemento de pie, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 72 mm, longitud: 2350 mm, profundidad: 19,8 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Diferentes perfiles de base con tres placas de circuito impreso cada uno
Cubiertas de módulos de diferentes geometrías que se pueden colocar a voluntad
Compatibilidad con muchas tecnologías de conexión estándar
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento