FBP-3/4SL - Tapón ciego
FBP-3/4SL
-
Tapón ciego
1030010
Tapón ciego, número de polos: 4, color: transparente
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Tapón ciego
Familia de productos
FAME 3 SL
Número de polos
4
Dimensiones
Anchura
74,1 mm
Altura
65 mm
Profundidad
32 mm
Datos del material
Color
transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Material aislante
PVC
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
1030010
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE6113
GTIN
4055626532073
Peso por unidad (incluido el embalaje)
39,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
35 g
Número de tarifa arancelaria
39162000
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,199 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Ayuda del producto