EBS 2- 8 - Peine puenteador
EBS 2- 8
-
Peine puenteador
3118151
Peine puenteador, paso: 8 mm, número de polos: 2, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Peine puenteador
Número de polos
2
Paso
8 mm
Dimensiones
Paso
8 mm
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Material
Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Material aislante
PA
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Montaje
Tipo de montaje
Montaje atornillado
Datos comerciales
Código de artículo
3118151
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
01
Clave de producto
BE1Z2X
GTIN
4017918092900
Peso por unidad (incluido el embalaje)
2,06 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
2,03 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)