VMT 7012 - Panel PC
2400159

IPC configurable en IP65 con pantalla táctil, display de 12,1", carcasa cerrada. Configurable: entre otros, la memoria de datos y el sistema operativo.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Carcasa completamente cerrada en IP65
Procesadores energéticamente eficientes Intel® ATOM™
Montaje sin ventilador
Óptimo enlace a red a través de Gigabit Ethernet o WLAN
Completo programa de accesorios
Margen de temperatura ampliado