El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TP105GTS/700330004 S00075 - Panel PC
2400825

PC de panel con  pantalla TFT de 26,4 cm/10,4" (analógica-resistiva (poliéster)), 800 x 600 píxeles (SVGA), 262144 colores, AMD® Embedded serie G (T40R), 1.0 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 y software para usuarios: plataforma abierta. (Sistema de bus: sin)
Artículo de sustitución: 2400232/P20/R23/M30/OS35/O00/S00

Detalles de producto







Productos compatibles