Resygate 3000 es un convertidor de protocolo para hasta 4000 variables de proceso. Convierte protocolos en serie y/o protocolos de telecontrol basados en TCP en los protocolos normalizados IEC 60870-5-104 e IEC 60870-5-101 Balanced. Resygate actúa como un convertidor universal de protocolo y como un proveedor universal de datos con una conexión de procesos compatible con la red. Además, se puede utilizar como convertidor de protocolo o como subestación para conexiones aisladas a nivel técnico de la red de dos sistemas de control.
RESYGATE 3000
-
Convertidor de protocolos
2400129
Convertidor de protocolo para hasta 4000 variables de proceso para la realización de la comunicación en serie basada en Ethernet para la modernización o la agrupación de redes.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Convertidor de protocolos para 4.000 variables de proceso
Convierte los protocolos IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP en IEC 60870-5-104 o IEC 60870-5-101
3 interfaces de serie
Conectar hasta 18 equipos terminales en serie (según el protocolo)
Conexión de estaciones mediante GPRS o UMTS
Seguridad contra fallos gracias a la redundancia de software cuádruple (un convertidor, cuatro sistemas de control distintos)
Configurar fácilmente estaciones descentralizadas mediante software preinstalado con verificación de la plausibilidad automática
Utilizar de forma efectiva áreas de dirección IP mediante la formación de subredes