DL PPC15M 2000 - Panel PC
1107937

PC industrial de montaje VESA, sin ventilador, con índice de protección IP65, monitor LCD de 15 pulgadas con iluminación LED de fondo y pantalla multitáctil capacitiva. Procesador Intel® Celeron® 2980U y posibilidad de instalar una memoria de trabajo, un almacenamiento masivo y un sistema operativo configurables.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Protección IP65 por todos los lados
Construcción moderna y ergonómica
Pantalla táctil múltiple
Visualización para monitores anchos
Tarjeta gráfica Intel® HD
Montaje VESA
Configurable
Diseño sin ventilador
Iluminación LED de fondo
Mantenimiento fácil
Procesador Intel® Celeron® 2980U
Margen de temperatura ampliado