FL PF SEC 8TX
-
Patch panel
2832690
Campo patch con 8 conexiones de red RJ45 CAT5e, elementos de seguridad de nivel 1 inclusive
Detalles de producto
| Tipo de producto | Patchpanel |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | ≥ 1 kV |
| Corriente asignada | 1 A |
| Tipo de conexión | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 CAT5e |
| Número de canales | 8 |
| Anchura | 124 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 140 mm |
| Material Carcasa | Metal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C (sin condensación) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Conformidad con las directivas CEM | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B e IEC 60603–7 |
| Código de artículo | 2832690 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC331 |
| GTIN | 4046356072700 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 706,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 615,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
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
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Acoplamiento de FO 1654358
-
FL IP 54 FLANGE WH - Protección IP54 2891961
-
FL PLUG GUARD RD - Marco Plug Guard Security 2891712
-
FL PLUG GUARD GN - Marco Plug Guard Security 2891615
-
FL PLUG GUARD WH - Marco Plug Guard Security 2891819
-
FL PLUG GUARD KEY - Clave 2891327
-
FL PORT GUARD - Elemento de bloqueo 2891220
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago