SACC-DSI-MS-5P-M12/0,5 PVSQ0,6X
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239779
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Universal, 5-polos, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,5 m, 0,34 mm2, Conductor de PVC, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
Esquemas de polos usuales para la transmisión de señales y potencia con construcción Design-in uniforme
Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional
El bloqueo rápido SPEEDCON reduce los tiempos de cableado