Para cables 2,5 mm² con puntera sólo se puede utilizar la pinza CRIMPFOX 10S (1212045) de engaste cuadrado. No se puede utilizar una pinza de crimpado hexagonal CRIMPFOX 6H (1212046) ya que el diámetro resulta demasiado grande en diagonal.
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP66
IP68
IP69K
Código de artículo
1100503
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF6ABB
GTIN
4055626955247
Peso por unidad (incluido el embalaje)
22,22 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,22 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440602
ECLASS-15.0
27440602
ETIM
ETIM 10.0
EC002566
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
UL listado
ID de homologación: E468743
cUL Listed
ID de homologación: E468743
DNV GL
ID de homologación: TAE00003J5
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %