QPD CW 4X2,5/1X9-14 GY
-
Econnecteur de câble
1582533
Pasamuro empalmador de cables unilateral con tuerca QPD, gris, 4 polos, sin PE 1,0 mm2 ... 2,5 mm2/ 690 V / 20 A, para diámetros de cable de 9 mm ... 14 mm.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP68/IP69K y IK07 para un amplio campo de aplicación
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento