UC-17S1N8AQPADX
-
Pasamuro pared posterior
1245323
M23, Pasamuro pared posterior, serie: UC, recto, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, Nº de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, rango de diámetro de cable: 6,5 mm ... 14,5 mm, codificación: N, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)