El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UM-ALU 4-72 PROFILE 130 - Perfil
2200920

Cajas de perfil extruido, Montaje atornillado, Perfil básico, anchura de perfil (interior): 72 mm, anchura de perfil (exterior): 75 mm, longitud: 130 mm, profundidad: 29,4 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Perfil extruido de aluminio
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
Protección CEM